Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, 3 pole + N + 1 S + 1 Ö, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau T0-3-15284/EA/SVB
| Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
| Katalognummer |
008136
|
| EAN |
4015080081364
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.142 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E36332 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 UL UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Produkttyp |
Hauptschalter
|
| Modellcode |
T0-3-15284/EA/SVB
|