Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), 7-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz
| Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
| Katalognummer |
008262
|
| EAN |
4015080082620
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.166 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 UL File No.: E36332 CSA CSA Class No.: 3211-05 UL |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Produkttyp |
Hauptschalter
|
| Modellcode |
T0-4-8343/EA/SVB-SW
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigertyp |
Drehantrieb Türkupplung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
100 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
110 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
80 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
60 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V |
15.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V |
8.5 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
20 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter |
| Ausstattung: |
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
|
| Funktionen |
Verriegelbar
HALT-Funktion |
| Polzahl |
7
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
400.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Anzahl Baueinheiten |
4
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Hauptschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung mittig
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA) |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
7.5 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
6 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,32 kA
320 A, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) 1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
5
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
130 A
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
16 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (0,75 bis 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0,75 bis 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x (1 bis 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig 18 - 14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse 1 x (1 bis 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Schraubklemmen
8,8 lb-in, Schraubklemmen |