Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

010482
HDILE

Eaton Moeller® series DILE Plombierhaube, klar

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILE Zubehör Plombierhaube
Katalognummer
010482
EAN
4015080104827
Produkt Länge/Tiefe
23 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
transparent
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
HDILE

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Für den offenen Betrieb oder im Serviceverteilsystem
Kann gebohrt werden, um Zeitrelais-Einstellräder unterzubringen

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Montageart
Schnapptechnik
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015