Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Leistungsschütze und Motorstarter

Kleinschütze DILE

Die Hilfsschütze DILE der Moeller series von Eaton finden überall dort Verwendung, wo kleine Motoren oder Lasten gesteuert und eingeschaltet werden müssen. Sie wurden für unvorhersehbare Wetterbedingungen und einen großen Umgebungstemperaturbereich entwickelt und eignen sich ideal für den rauen Einsatz.
Weltweiter Einsatz:
Zulassungen UL/CSA
Baugröße:
Kompakte Bauweise
Temperaturbereich:
-25°C - +50°C

Hauptmerkmale

  • AC-Steuerspannungen von 24 V bis 600 V, bei 50 Hz oder 60 Hz
  • DC-Steuerspannungen von 12 V bis 250 V
  • UL- und CSA-Zulassungen
  • Zur Steuerung von Motoren bis 5,5 kW
  • Der Hilfsöffner mit Spiegelkontakten für sicherheitsgerichtete Anwendungen
  • Gleichstrombetriebene Geräte mit integrierten Schutzschaltungen
  • Geringer Stromverbrauch = kann direkt von einer SPS aus gesteuert werden

Kleinschütze DILE

Die Kleinschütze gibt es als Grundgeräte in drei Varianten: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner und 2 Schließer und 2 Öffner Zusätzlich sind sie auf bis zu acht Kontakte erweiterbar Alle Kontakte sind verriegelt und gegenläufig

Energieeffizienz ist eines der aktuellen Top-Themen

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015