Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Bimetall-Motorschutzrelais

Motorschutz ist eine der zentralen Aufgaben der elektrischen Ausrüstung jeder Maschine. Die Eaton Moeller series Bimetallrelais bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. Die Überlastrelais sind UL/CSA- und CCC-zugelassen so sind sie für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Relais ZE sind auch als Schutzgeräte für Ex-e-Motoren nach ATEX zertifiziert.
Zuverlässig:
Schutz bei Phasenausfall und Überlast
Transformatorrelais ZW7:
Schutz bei Schwerlastanlauf
Weltweiter Einsatz
UL/CSA- und CCC-Zulassungen

Hauptmerkmale

  • Schutz für Phasenausfall und Überlast, Hilfsschalter schalten den Motorschutz ab und melden den Fehler
  • UL/CSA- und CCC-Zulassungen
  • Geeignet zum Schutz von Ex e-Motoren (ZE, ZB)

Umfassende Bimetalllösungen

Die Bimetallrelais der Z-Serie bieten einen zuverlässigen Schutz bei Phasenausfall und Überlast in einem Strombereich bis 630 A. Das der Motor der Motorschutzrelais umfasst die folgenden Produktreihen: Bimetallrelais Z5 (geeignet für DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A), Bimetallrelais ZE für den Einsatz in Kombination mit den Kleinschützen DILEM, Bimetallrelais ZB (geeignet für DILM7 bis DILM170) und das Transforatorrelais ZW7 zum Schutz bei Schwerlastanlauf. Die ZE und ZB Relais sind geeignet für den Schutz von Ex e-Motoren und für den direkten Anbau an ein Leistungsschütz DILM bis 3000 A.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015