Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Motorschutz- und Überlastrelais

Motorschutzschalter PKZ

Die schmelzsicherungslosen Motorschutzschalter PKZ der Moeller series™ von Eaton vereinen Kurzschluss- und Überlastschutz in nur einem Gerät. Mit nur zwei Varianten wird der gesamte Bereich von 0,1 bis 65 A abgedeckt. Und das mit nur 18 verschiedenen Typen. Das spart Lagerraum und erleichtert die Projektierung. Die Motorschutzschalter sind voll kompatibel mit den bewährten DIL-Leistungsschützen von Eaton, daher eignen sie sich ideal für den Einsatz in Motorstarterkombinationen Egal ob integrierter Hilfsschalter, Ausgelöstmelder, Spannungsauslöser oder Türkupplungsdrehgriffe, das Zubehör kann sowohl für den PKZM0 als auch für den PKZM4 verwendet werden.
Zulassungen:
UL/CSA, CCC und ATEX
Kombinationsgerät zum Einschrauben/Einstecken:
zur Verwendung mit dreiphasigen Drehstromschienenblöcken
Werkzeuglose Verdrahtung:
Push-In Klemmen

Hauptmerkmale

  • In Verbindung mit Zubehör Hauptschalter und NOT-AUS Schalter gemäß EN 60204 bzw. VDE 0113
  • Handbetätigter Motorschutzschalter gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
  • Drehgriff mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige EIN und AUS
  • Trennereigenschaften gemäß IEC/EN 60947-3
  • Hoher Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz durch spezielle Gehäuse mit IP40; IP55 und IP65 als Aufbau- oder Einbaugehäuse
  • UL/CSA (inkl. Type E und F) Approbation für Nordamerikanischen Markt
  • In Verbindung mit Gehäusen für Aufputzmontage und für den Einbau sind auch Netzschalter- und Not-Stopp-Schalter Anwendungen möglich
  • Alle Einstellbereiche sind kurzschlussfest bis zu 50 kA (400 V)

Verbindungen, die nur einen einzigen "Klick" erfordern - der Motorschutzschalter PKZ mit Push-in-Technik

Die Push-In-Klemmen ermöglichen eine sichere und einfache Verdrahtung der Anschlussklemmen mit nur einem Klick, ganz ohne Werkzeug. Dadurch wird nicht nur die Verdrahtung um bis zu 50 % beschleunigt, sondern dank der schock- und vibrationsfesten Klemmen auch wesentlich mehr Sicherheit geboten. Der Motorschutzschalter PKZ mit Push-in-Klemmen bis 32 A ist verfügbar in der Ausführung beidseitig Push-in-Klemmen sowie einseitig Schraubanschluss- und abgangsseitig Push-in-Anschlussklemme für den Einsatz mit Drehstromschienenblöcken.

Wie kann man die Verdrahtung eines Schaltschranks verbessern?

Seite besuchen

Gewinnen Sie noch effizienter und auf ganzer Linie

Whitepaper herunterladen

Bewährt und vertraut: PKZM0

Der Motorschutzschalter PKZM0 kann Motoren von 0,16 A bis 32 A schalten, mit einer Kurzschlussfestigkeit von 150 kA bis 12 A und von 50 kA bis 32 A.

Einfach und vielseitig: PKZM4

Der PKZM4 deckt einen Strombereich von 16 bis 65 A ab und verfügt über ein Schaltvermögen von 50 kA. Das vereinfacht nicht nur sichere Projektierung, sondern macht einen Strombegrenzer praktisch überflüssig.

Ideal für Druck- und Stoßbetätigung (Drücken oder Schlagen)

Der Motorschutzschalter PKZM01 für Motoren bis 25 A ist bestens für Kleinmaschinen und Anwendungen geeignet, die bevorzugt mit Druck- oder sogar Schlagbetätigung bedient werden. Zudem sind spezielle IP65- und IP40-Gehäuse mit Not-Stopp-Tasten erhältlich.

PKZ, Teil des xStart-Systems

Bei vielen Anwendungen ist ein Hilfskontakt mit unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen für Verriegelung und Signalisierung erforderlich. Ein Motorstarter macht jedoch eine direktere, sicherere und effizientere Ansteuerung möglich.

Alle Informationen auf Knopfdruck - dank SmartWire-DT

Die Motorstarterkombinationen PKZ lassen sich über SmartWire-DT in jede Automatisierungsumgebung einfach integrieren. Die geschaffene Datentransparenz steigert die Effizienz und die Zuverlässigkeit der Antriebe im Umfeld des Motorschutzschalters.

Energieeffizienz ist ein aktuelles Thema

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Erfahrung die wir gerne Teilen - Eatons Moeller Series

Motorschutzschalter von Eatons Moeller Series werden bereits seit 1932 hergestellt. Unsere Ideen und Innovationen leisten seither einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritt im Motorschutz. Der Name PKZ steht dabei nicht nur für Qualität, sondern ist in Fachkreisen auch zum Synonym für Motorschutzschalter geworden.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015