Dokument herunterladen () von 20
Motorschutz- und Überlastrelais

Einspeisesystem Feeder System MSFS

Das Feeder System MSFS der Eaton Moeller series™ ist ein Einspeisesystem für Motostarterkombinationen und geeignet für die sichere Energieverteilung bis 125 A im Schaltschrank. Die modulare Lösung lässt sich dank der Montage mittels Stecksystem einfach und intuitiv in Maschinen und Anlagen integrieren. Die Montage des Feeder-Systems ist ein Klacks – schnell, einfach und sicher – aus der Verpackung direkt in den Schaltschrank!
Sicher:
Berührungsschutz IP20
Flexibel:
Das Einspeisemodul und der Adapter können frei positioniert werden
Einfach:
sofort einsatzbereit

Hauptmerkmale

  • Zertifiziert IEC und UL
  • Einspeisung über Push-Lock-Technik
  • Zwei Grundmodule für (225 mm) max. 4 und (405 mm) max. 8 Motorstarter
  • Bemessungsstrom In = 125 A
  • Für Motorstarter bis zu In = 32 A und Direktstarter, Wendestarter, Softstarter DS7

Einfacher Steckanschluss = einfacher Einbau

Dank der einfachen Stecktechnik erfolgt eine direkte Kontaktierung bereits beim Aufstecken der Komponenten auf dem Grundmodul. Da die lästige Verdrahtung der einzelnen Komponenten entfällt, wird wertvolle Zeit gespart. Die Maschine oder Anlage ist direkt einsatzbereit.

Geringer Platzbedarf und hohe Flexibilität

Die plug-in Komponenten können über die gesamte Breite des Grundmoduls beliebig montiert werden. So können Maschinen und Anlagen ohne großen Aufwand an veränderte Anforderungen angepasst werden.

Auf Nummer sicher - IP20 Berührungssicherheit

Es ist von größter Wichtigkeit, für die Sicherheit des Personals zu sorgen, das mit spannungsführenden elektrischen Betriebsmitteln arbeitet. Die eingebaute Abdeckung schirmt die spannungsführenden Teile des Geräts ab und verhindert versehentliche Berührung.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eaton Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.

Einspeisesystem MSFS

Das Einspeisesystem MSFS für Maschinen und Anlagen von Eaton bildet die Basis für eine sichere und innovative Energieverteilung bis 125 A.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015