Dokument herunterladen () von 20
Gewinnen Sie noch effizienter und auf ganzer Linie
 
Erfahren Sie, welche Erfahrungen HPS mit Push-in-Klemmen gemacht hat
 
Entdecken Sie unsere Auswahl an Push-in-Produkten
 

Wie kann man die Verdrahtung eines Schaltschranks verbessern?

Der größte Zeitfresser im Steuerungs- und Schaltschrankbau ist die Verdrahtung der Schalt- und Automatisierungsgeräte. Heute stehen dem Schaltschrankbauer Geräte mit drei verschiedenen Klemmtechniken zur Verfügung. Die meisten Maschinen- und Schaltschrankbauer verwenden die klassische Schraubklemme. Nahezu alle Schaltgeräte können damit verdrahtet werden. Viele Anwender benötigen das sichere Gefühl des manuellen Anziehens der Klemmen, so dass sie Kraft und Drehmoment der Klemmen kennen. Federkraftklemmen und Push-in-Klemmen sorgen für Sicherheit durch Technik und versuchen so, den mechanischen Aufwand zu reduzieren. Und das über den gesamten Lebenszyklus der Maschine. Eaton hat alle Aspekte sorgfältig untersucht und sich schließlich für die Push-in-Technik entschieden. Auf dieser Website geben wir Antworten auf die Fragen der Anwender zum Thema Klemmen.

Das Whitepaper vergleicht Effizienz und Zuverlässigkeit verschiedener Klemmen.

Die Push-in-Technik bietet Zeit- und Kostenvorteile in allen Phasen des Lebenszyklus eines Schaltgerätes. Das verdeutlicht ein neues Whitepaper von Eaton, das den Mehrwert der Push-in-Anschlusstechnik im Vergleich zu Schraub- und Zugfederklemmen aufzeigt. Verschiedene Tests in einem unabhängigen Prüflabor und ein Kundentest liefern hierzu fundierte Daten.

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001de.jpg

Vorteile der Eaton Push-in-Klemmen für Motorstarter

Wekzeuge sind für die Installation von Massivdrähten und flexiblen Drähten mit Aderendbearbeitung notwendig.
Keine
Wekzeuge sind für die Installation von Massivdrähten und flexiblen Drähten mit Aderendbearbeitung notwendig.
Zeitersparnis im Vergleich zu Schraubklemmen und 40% im Vergleich zu Federkraftklemmen.
50
%
Zeitersparnis im Vergleich zu Schraubklemmen und 40% im Vergleich zu Federkraftklemmen.
UL Type E Zertifizierung für den weltweiten Einsatz.
UL/CSA
UL Type E Zertifizierung für den weltweiten Einsatz.
Zuverlässige und rüttelfeste Verbindung ohne Nacharbeit nach dem Transport.
100
%
Zuverlässige und rüttelfeste Verbindung ohne Nacharbeit nach dem Transport.
Verwendung von dreiphasigen Stromschienenverbindungen zur Versorgung mehrerer Leistungsschalter.
JA
Verwendung von dreiphasigen Stromschienenverbindungen zur Versorgung mehrerer Leistungsschalter.
Gleicher Platzbedarf im Schaltschrank wie Schütze mit Schraubklemmen.
1:1
Gleicher Platzbedarf im Schaltschrank wie Schütze mit Schraubklemmen.

Getestet in der Praxis

Ein gemeinsam von Eaton und Hanseatic Power Solutions GmbH durchgeführter Praxistest hat die erhebliche Zeitersparnis bestätigt, die mit der Push-in-Technik erreicht werden kann. Zu den überraschenden Erkenntnissen aus dem Test gehörte, dass Push-in-Klemmen nicht nur eine deutliche Zeitersparnis gegenüber Schraubklemmen bieten, sondern auch gegenüber Federkraftklemmen.
eaton-solution-map-push-in-without-numbers-PT034001EN-en-us.jpg

Verdrahten Sie den gesamten Schaltschrank mit Push-in-Klemmen

Für Maschinen- und Schaltschrankbauer ist die Arbeit mit Push-in-Klemmen dann am besten, wenn sie mehr oder weniger den ganzen Schrank werkzeuglos verdrahten können. Deshalb erweitert Eaton das Angebot an Push-in-Geräten von Automatisierungsgeräten über Taster bis hin zu Motorstartern und Antrieben.

 

 

Mike Edelmann beantwortet wichtige Fragen zu Push-in-Klemmen

Ausgewählte Produkte & Dienstleistungen

Eaton bietet eine breite Palette von Push-in-Produkten für den Schaltschrank
eaton-contactors-push-in
DILM Steckschütze
eaton-motor-protective circuit-breaker-push-in
Elektronischer Push-in-Motorschutzschalter PKZ/PKE
eaton-motorstarter-push-in
Push-in Motorstarterkombinationen MSC
Der elektronische Motorstarter EMS2 der Eaton Moeller Series kombiniert 5 Funktionen eines konventionellen Motorstarters
EMS2 elektronischer Push-in-Motorstarter
eaton-cold-plate-unit-db1
PowerXL Push-in-Frequenzumrichter DB1 Cold Plate
Eaton RMQ Flat Design
RMQ Push-in-Drucktaster in Flachbauweise
Eaton easy e4 dc 12tc1 ltp temperature
Alle easyE4-Steuerrelais sind mit Push-in-Klemmen erhältlich
Modulare SPS XN300 E/A-Station
Modulare SPS XC300 mit XN300 E/A
PXS24 Protection Module
Elektronischer Push-in-Schutzschalter PXS24

WIN-WIN mit Push-in Anschlusstechnik

Techniker und Einkäufer profitieren von der PKZ- und DIL-Baureihe mit Push-in-Technik. Die schnellere und einfachere Verdrahtung senkt die Kosten für den Käufer. Außerdem vereinfacht der werkzeuglose und absolut sichere sowie werkzeugfreie Anschluss die Arbeit der Techniker.