Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und I/O-Systeme

Steuerrelais easyE4

Das Steuerrelais easyE4 aus der Moeller Series von Eaton ist ideal geeignet, um die Steuerung und Regelung von wenig bis mittelmäßig komplexen Anwendungen effizient, flexibel und einfach zu realisieren. Es bietet eine Vielzahl von maßgeschneiderten und einfachen Visualisierungsmöglichkeiten: ob auf mobilen Geräten dank des Webservers inklusive integriertem Web-Editor oder mit den easyE Remote Touch Displays. Außerdem kann das Gerät direkt mit Amazon Web Services (AWS) verbunden werden. Die easyE4 Reihe bietet eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten über die integrierte Ethernet-Schnittstelle mit den Funktionen einer Mini-SPS zur Maschinen- und Anlagensteuerung. Mit der integrierten Modbus-TCP-Client- und -Server-Funktionalität des easyE4 können Komponenten unterschiedlicher Ebenen eingebunden werden. Die Kommunikationsmodule für Modbus RTU und SmartWire-DT machen das easyE4 zum intelligenten Relais und ermöglicht die Überwachung Ihrer Maschine und Anlage. Viele weitere Funktionen machen den easyE4 zu einem leistungsfähigen Mikrocontroller, der auch in IoT-Systemarchitekturen integriert werden kann.

Mehr Flexibilität mit weniger Komponenten

Die easyE4 sowie die I/O-Erweiterungsmodule sind in den Spannungsvarianten DC, AC und UC (Universalspannung) erhältlich und eignen sich damit ideal für Anwendungen im Maschinenbau und in der Gebäudetechnik. Die easyE4 lassen sich mit bis zu 11 Modulen auf max. 188 Ein-/Ausgänge flexibel erweitern. Alle Erweiterungen können dabei frei miteinander kombiniert werden. Der Austausch einzelner Erweiterungsmodule wird dadurch vereinfacht und lässt sich dank cleverem Steckverbinder zeitsparend durchführen.

AWS Cloud Application - easyE4 control relay

AWS Cloud Application

Das easyE4-Steuerrelais verfügt über eine direkte Verbindung zu Amazon Web Services (AWS), einer der weltweit am häufigsten genutzten Cloud-Plattformen. So können die auf einer beliebigen Anzahl von easyE4-Geräten gespeicherten Informationen sicher und unter Einhaltung der neuesten Cybersicherheitsstandards in die Cloud übertragen werden. Sobald die Daten in der Cloud gespeichert sind, können sie aggregiert werden, um Prozesse zu überwachen, Funktionen wie künstliche Intelligenz zu integrieren oder automatische Befehle zu generieren.

Die Verbindung erfolgt über MQTT, ein einfaches Messaging-Protokoll. Durch die sichere Übertragung von Daten in die Cloud können die Benutzer AWS-Dienste wie Datenspeicherung, -analyse und -visualisierung nutzen. Dies ermöglicht die Implementierung von Internet of Things (IoT)-Lösungen, von der Fernüberwachung bis zum maschinellen Lernen.

easyE4 Kommunikationslösungen

Entdecken Sie die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, die das easyE4 bietet, darunter Modbus TCP und andere:

Integrierter Web-Editor

Mit dem integrierten Web-Editor lassen sich einfache Visualisierungen auf Geräten mit Webbrowser erstellen, inklusive eigener Grafiken und Bedienelemente. Der Web-Editor ist Teil von Eatons easySoft-Software und ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen der grafischen Benutzeroberfläche und der Programmierung des easyE4.

Kundenspezifische Programmierungsmöglichkeiten

- easySoft-Software

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

Für die Programmierung der easyE4 Geräte steht die bedienerfreundliche Software easySoft zur Verfügung, die Anwendern einen schnellen und einfachen Einstieg in die Programmierung ermöglicht. Das Erstellen und Anpassen von Schaltplänen kann am PC erfolgen.

Dazu stehen vier verschiedene Programmiersprachen zur Verfügung: easy device programming (EDP), Kontaktplan (KOP), Funktionsbausteinsprache (FUP) und strukturierter Text (ST). Erfahren Sie mehr in unseren easySoft Tutorials: Klicken Sie hier

easyE4 Visualisierungsmöglichkeiten

Lernen Sie die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten des Steuerrelais easyE4 kennen:

easyE4 Starterset - Optionen

easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

Unsere verschiedenen Starterset-Kombinationen bieten eine gute Möglichkeit, sich mit dem easyE4 vertraut zu machen und seine Funktionen näher kennen zu lernen.

Diese bieten die Möglichkeit, das easyE4 mit unterschiedlichem Zubehör zu erwerben und kennen zu lernen - ganz nach Ihren Wünschen.

Hier klicken, um einen Blick darauf zu werfen:

     

Programmierung über die Micro-SD Karte möglich

Jedes Grundgerät verfügt über einen Micro SD Kartenslot. Bereits erstellte Programme können über die SD-Karte ganz einfach auf die Geräte aufgespielt werden, wodurch unter anderem die Inbetriebnahme von Serienanlagen deutlich vereinfacht wird. Zudem kann eine individuelle Startgrafik aufgespielt werden, wie z.B. für Ihr Firmenlogo. Darüber hinaus dient die SD-Karte dazu, Betriebszustände zu protokollieren (Data logging) und später auszuwerten. Die Aktualisierung der Firmware ist ebenfalls über die SD-Karte möglich.

Die neue Generation Steuerrelais

Erfahren Sie mehr darüber, warum easyE4 als Steuerrelais der nächsten Generation eine echte Alternative für SPS-Systeme und Standard-Industrierelais sein kann. Egal ob zur Beleuchtungssteuerung in Gebäuden (z.B. in der Funktion einer Treppenhaussteuerung), als Steuerung in automatisierten Montagelinien oder zur Pumpensteuerung in kleineren Anlagen - die Einsatzgebiete für die easyE4 als Kleinsteuerung sind vielfältig. Lesen Sie mehr darüber in den Anwendungshinweisen.

Alles wird „easy“: Wir feiern 10 Jahre!

Die Weiterentwicklung des Produkts in den letzten 25 Jahren, von easy400 zu easyE4, sowie die kontinuierliche Entwicklung der unterstützenden Software und des Zubehörs haben die „easy“-Reihe zu einem führenden Produkt in diesem Bereich gemacht, eine Position, die sie bis heute hält.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

easyE4 BUNDLES MIT SMARTWIRE-DT KOMMUNIKATIONSMODUL

EASY-BOX-E4-UC-SWD 199507 easyE4 (UC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC), ohne Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC), ohne Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
Download Links
X
Download Close