Neue Flexibilität für Maschinen geringer bis mittlerer Komplexität

Eine echte Alternative zu Mikro-SPSen: Die neue Generation Steuerrelais

Bisher mussten viele Anwendungen von geringer bis mittlerer Komplexität mit einer Mini-SPS betrieben werden, da herkömmliche Steuerrelais und Logikmodule nicht ausreichend Flexibilität und Ressourcen bieten. Dank der neuen Generation von intelligenten Steuerrelais, die neben der Ethernet-Kommunikation eine großw Flexibilität in der Programmierung mit strukturiertem Text bieten, können Entwicklungszeiten und Kosten pro Maschine deutlich gesenkt werden. 

Die neue Generation von programmierbaren Steuerrelais kann mit Mikro-SPS verglichen werden

Maschinen mit bisher geringerer Komplexität können bei neuer Auslegung schnell komplexer werden. Bisher konnten traditionelle Steuerrelais an  Grenzen der Funktionalität oder der anschließbaren E/A stoßen. Die neue Generation intelligenter Steuerrelais überwindet diese Grenzen durch deutlich mehr E/A, schnelle Ethernet- und Webserver-Funktionalität und modulare Programmierung mit strukturiertem Text. Diese intelligenten Relais bieten heute eine äußerst wettbewerbsfähige Alternative zu kleinen SPSen.

 

eaton-vegetable-on-cleaning conveyor-koenig-sondermaschinen
Landmaschine

Lesen Sie, was ein angesehener Experte über  verbesserte Leistung durch Funktionsblöcken schreibt

Steuerrelais wurden lange Zeit nicht für den Einsatz in Automatisierungsprojekten in Betracht gezogen - ihre Möglichkeiten waren zu begrenzt. Ulrich Kanngießer, Autor verschiedener Lehrbücher über Kleinsteuerungen und über die Programmierung mit strukturiertem Text, untersucht in seinem Whitepaper die Möglichkeiten moderner Steuerrelais. Anhand des Beispiels des Steuerrelais easyE4 zeigt er, wie in vielen Fällen Hochleistungs-Steuerrelais durch den Einsatz mehrerer Programmiersprachen, modularer Softwarekonzepte in Kombination mit flexibler Hardware mit zahleichen E/A-Optionen zu einer Alternative zur Mini-SPS werden können.

 

Kunden-Erfolgsgeschichten

Mit easyE4, der neuen Generation intelligenter Steuerrelais, ist es nun möglich, flexiblere Anwendungsdesigns zu realisieren.

„Die easyE4 ist einfach zu montieren, die Konfiguration und Parametrierung leicht umzusetzen – so lassen sich selbst komplexere Kleinprojekte schnell realisieren.“

Leon Hellbernd, Leon Hellbernd, Elektrotechniker-Meister, Hellbernd Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Eiersammeln leicht gemacht

Mit sieben vernetzten Steuerrelais easyE4s von realisierte Hellbernd ein einfach zu bedienendes Steuerungskonzept für ein Eiersammel- und Transportsystem. Durch den Einsatz der easyE4 wurde der Verdrahtungsaufwand reduziert, Platz im Schaltschrank gespart und ein kostengünstiges, dezentrales Steuerungssystem aufgebaut.

App-gestützte Bezahlung für SB-Waschanlagen

Über die integrierte Ethernet-Schnittstelle der easyE4 kann das System direkt mit dem Ready2Wash IoT-Gateway verbunden werden. Dies ermöglicht nicht nur das kontaktlose Bezahlen per Smartphone, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der Kundenbetreuung und -bewertung.

Mobile Mehrzweck-Luftreinigungsgeräte (ACUs)

Die Firma Salema Technology B. V. hat zusammen mit Eaton und dem Lean-Solution-Partner PICA mobile Mehrzweck-Luftreinigungsgeräte (ACUs) entwickelt, die in puncto Sicherheit, Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Umweltschutz die herkömmlichen Marktlösungen weit übertreffen. Es kann verwendet werden, um die Luft in einem Krankenhaus zu reinigen, die Ausbreitung von Viren durch das System zu verhindern oder um Gerüche aus der Luft zu filtern, wie sie z. B. bei einem Waldbrand entstehen.

Desinfizieren leicht gemacht

Das französische Unternehmen SIMEF Industrie hat in Zusammenarbeit mit Eaton ein einfach zu bedienendes Gerät zur gründlichen und schnellen Desinfektion von Einkaufswagen entwickelt. Die Lösung kann von jedem genutzt werden - auch von Kunden.

Zukunftssichere Produkte für die Maschinensteuerung

Überwinden Sie die Grenzen herkömmlicher Steuer- und Logikrelais und erstellen Sie modulare Anwendungen, die mit Ihren Maschinen wachsen und sich weiterentwickeln.
verfügbare Ein-/Ausgänge in einem easyE4-System bieten ein breites Anwendungsspektrum
188
verfügbare Ein-/Ausgänge in einem easyE4-System bieten ein breites Anwendungsspektrum
lokale Erweiterungsmodule in einem Basisgerät bieten maximale Flexibilität.
11
lokale Erweiterungsmodule in einem Basisgerät bieten maximale Flexibilität.
Programmiersprachen stehen zur Verfügung: LD, EDP, FBD und ST
4
Programmiersprachen stehen zur Verfügung: LD, EDP, FBD und ST
Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten auf Basis von Ethernet, Modbus TCP und SmartWire-DT
Verbindung
Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten auf Basis von Ethernet, Modbus TCP und SmartWire-DT
Das integrierte Display, ein abgesetztes Touch-Display, HMI und Webserver bieten verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten
Display
Das integrierte Display, ein abgesetztes Touch-Display, HMI und Webserver bieten verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten
Die Geräte sind für den weltweiten Einsatz geeignet und haben alle notwendigen Zulassungen
Global
Die Geräte sind für den weltweiten Einsatz geeignet und haben alle notwendigen Zulassungen
 

Find out the new opportunities for flexible solution with easyE4

 

Herkömmliche Kleinsteuerungen sind oft nicht geeignet, wenn eine Applikation im Laufe der Zeit immer komplexer wird. Mit seinen 11 Erweiterungsmodulen und der flexiblen Programmierung in ST hateasyE4 in dieser Hinsicht noch viel mehr zu bieten. Die Ethernet-Verbindung ermöglicht nicht nur den Anschluss verschiedener Geräte und Touchpanels jeder Größe, sondern kann auch zur Integration von Anwendungen in größere IT-Netzwerke oder sogar zur Anbindung an die Cloud genutzt werden.

Darüber hinaus ermöglicht der NET-Anschluss des easyE4 den Aufbau modularer Systeme, ohne zusätzlichen Verkehr auf dem Ethernet-Netzwerk zu erzeugen. Mit dem easy-Kommunikationsmodul für SmartWire-DT (SWD) stehen die Vorteile des leistungsfähigen Steuerrelais auch in Verbindung mit dem intelligenten Verdrahtungssystem in idealer Weise zur Verfügung.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

easyE4 Steuerrelais mit Display
easyE4 intelligentes Steuerrelais mit Display
easyE4 intelligentes Steuerrelais ohne Display
easyE4 intelligentes Steuerrelais ohne Display
easyE4 E/A-Einheit groß
easyE4 E/A-Einheit groß
easyE4 E/A-Einheit klein
easyE4 E/A-Einheit klein
Touchpanel XV100 für easyE4
Touchpanel XV100 für easyE4, in 3,5'', 5,5'' oder 7''. Größere Ausführungen sind erhältlich.