Dokument herunterladen () von 20
Touchpanels (HMI) und Industrie-PC‘s

XV100 HMI PLC

Die XV-102 HMI/HMI-PLC Touchdisplay-Reihe der Eaton Moeller™ Series bietet kompakte, leistungsstarke und flexible Lösungen für Automatisierungsapplikationen mit beschränktem Einbauplatz. Die XV-102 Geräte sind mit dem modernen, zukunftssicheren Betriebssystem Embedded Linux mit fortschrittlichen Cybersicherheitsfunktionen und noch schnelleren Prozessoren ausgestattet. Die umfassenden und integrierten Kommunikationsprotokolle ermöglichen die Visualisierung für alle gängigen SPS bzw. Steuerungen. Sie können entweder als HMI-Bedienpanel oder optional mit integrierter SPS-Funktionalität eingesetzt werden.
Höchste Flexibilität:
Bildschirmvarianten mit 3,5″, 5,7″ und 7″, Hoch- und Querformat
Cybersicherheit:
Betriebssystem: Embedded Linux
Integrierte Kommunikation:
Ethernet, CAN, RS232, RS485

Hauptmerkmale

  • Interner Speicher (Flash): 4 GB
  • Visualisierung über GALILEO 11
  • Zulassungen: cUL, DNV
  • Touchscreen: Resistiv-Touch
  • Bildschirmgröße: 3,5″ / 5,7″ / 7″
  • SD-Kartenslot
  • Leistungsstarker Prozessor: ARM 800 MHz
  • USB-Host
  • Arbeitsspeicher (RAM): 512 MB
  • Betriebssystem: Embedded Linux
  • Programmierung mit XSOFT-CODESYS 3

HMI/PLC mit Touchdisplay XV-102

Die XV-102 Touchdisplays sind als HMI Bedienpanele oder als Versionen mit integrierter SPS-Funktionalität erhältlich und bieten vielseitige Lösungen für verschiedene Branchen. Außerdem bieten die XV-102 Geräte die als 3,5-Zoll-, 5,7-Zoll- (4:3-Format) und 7-Zoll-Variante (16:9-Format) erhältlich sind, eine kompakte und dennoch leistungsstarke Lösung für jede Automatisierungsanwendung mit begrenztem Platzangebot. Neben der Ethernet Schnittstelle stehen je nach Gerätetyp auch CAN-, RS232- und RS485-Schnittstellen zur Verfügung.
cybersecurity-icon-black-blue-2-column.jpg

Die XV-102-Geräte mit integriertem Linux Betriebssystem fügen sich nahtlos in das „Defense in Depth“ Cybersicherheitskonzept von Eaton CCoE ein. Die Geräte werden von einem schreibgeschützten Speicher aus gestartet und ausschließlich von Eaton signierte Softwares können auf den Geräten installiert werden.

eaton-logo-linux-wide.jpg

Das Kernstück der Produktsoftware besteht aus der Eaton Embedded Linux-Plattform mit Echtzeiterweiterung sowie den Laufzeitumgebungen GALILEO und CODESYS. Das System ist besonders zuverlässig und seine Funktionen werden ständig weiterentwickelt.

Perfekt kombinierbar für jede Anwendung

In weniger komplexen Anwendungen kann das Touch-Display XV-102 in Kombination mit dem Steuerrelais easyE4 als HMI eingesetzt werden, bzw. kann es an unser ultrakompaktes modulares I/O-System XN300 angeschlossen als HMI-PLC eingesetzt werden. Die Produktfamilie bietet für jede Anwendung die perfekte Gerätekombination.

Programmierung und Visualisierung

Als SPS können die XV-102 Touchdisplays mit XSOFT-CODESYS 3 programmiert werden, während die Visualisierungsfunktion mit der GALILEO 11 Software von Eaton wahrgenommen werden kann. GALILEO ist eine intuitive und leistungsstarke Projektierungsumgebung, die praktisch alle Anforderungen erfüllt, die bei der Maschinenbedienung vor Ort erforderlich sind. Sie ist auf die Bedürfnisse der Maschinen- und Anlagenbauindustrie zugeschnitten und spiegelt die neuesten Entwicklungen in der Visualisierungstechnologie wider.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close