Dokument herunterladen () von 20
DC-Stromversorgung (Netzteil)

Stromversorgung PSG

Die neue Eaton PSG Serie der Netzgeräte bietet eine perfekte Lösung für 24 VDC Anwendungen. Die neuen fingersicheren IP20 Anschlussklemmen, sowie die Kurzschluss- und Überlastfähigkeit, gewährleisten Sicherheit in der Spannungsversorgung und unterstreichen den Sicherheitsgedanken. Die neuen kompakteren Gehäuse sparen wertvollen Platz und Kosten. 

 
starke Leistung:
150 % Power Boost für bis zu 5 Sekunden
Fingersicher:
IP20 Klemmen
Höchste Flexibilität:
geeignet für Betriebstemperaturen von -25 °C bis +80 °C

Hauptmerkmale

  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Kurzschluss- und Überlastfestigkeit gewährleisten Sicherheit in der Versorgung
  • Aluminium- und Kunststoffgehäuse
  • Netzgerät mit NEC Class II
  • DC LED Display 
 

Sichere Stromversorgung

Mit Ausgangsströmen von 1 A bis 40 A können die 1-phasigen und 3-phasigen PSG-Netzgeräte Maschinen und Anlagen mit niedrigem wie auch mit hohem Leistungsbedarf versorgen. Die Geräte zeichnen sich neben dem weiten Messbereich der Eingänge und den Zulassungen für den weltweiten Einsatz durch einen hohen Wirkungsgrad und einen weiten Temperaturbereich aus. Die fingersicheren IP20-Klemmen, die bei den 1-phasigen Geräten einfach eingesteckt werden können, machen die Stromversorgung PSG zur perfekten Lösung für 24 VDC Anwendungen.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015