Dokument herunterladen () von 20
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und I/O-Systeme

Modularsteuerung XC100

Die Produktreihe XC100 ist die perfekte Einstiegslösung für einfache Steuerungs- und Regelungsaufgaben. Die XC100 ist Teil eines bewährten Systems, der XControl-Familie. Die modernen Modular-SPSen der Baureihen XC100, XC200 und XC300 lassen sich mit dem scheibenbasierten modularen E/A-System XN300 zu kompakten Systemlösungen für kleine bis mittlere Serienmaschinen und Anlagen kombinieren.

Das Modell XC-104 ist ideal für kleine Automatisierungslösungen mit Ethernet-basierter Vernetzung. Durch die Erweiterung der lokalen E/A-Ebene mit bis zu sechs aufschnappbaren XN300 E/A-Modulen lässt sich das System zudem flexibel konfigurieren. Die Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten dieser modularen Steuerungen erfüllen daher die Anforderungen einfacher Anwendungen in idealer Weise.

Angepasst
Für einfache Automatisierungsaufgaben
Flexibel
Erweiterbar mit bis zu sechs E/A-Baugruppen
Für die Zukunft gerüstet
Verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten für Industrie 4.0-Konzepte

Hauptmerkmale

  • Programmierbar mit CODESYS 3
  • 100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle und USB-Host integriert
  • Modbus TCP Client/Server, OPC-UA Server
  • Web-Visualisierung im HTML5-Standard
  • Kann mit bis zu sechs E/A-Ebenen des XN300 Systems erweitert werden
  • Steckbare Anschlussebenen (Push-in-Stecker)
  • Platzsparende, kompakte Bauweise und werkzeuglose Montage

So viele Funktionen wie nötig

Die XC100 PLC ist eine kostengünstige Lösung für einfache Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau zur Steuerung von Prozessschritten in Produktionsmaschinen und Verpackungslinien oder zur Regelung von Umgebungsbedingungen in HLK-Anwendungen. Die integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Vernetzung mit übergeordneten Geräten, gewährt Zugriff auf die Inhalte der Web-Visualisierung und ermöglicht einen Fernzugriff, der die Wartung erleichtert. Die integrierte USB-Schnittstelle unterstützt die Datenspeicherung und einfache Programmierung in der Serienproduktion.

Perfekt kombiniert

In Kombination mit der XN300 I/O-Produktreihe lassen sich kompakte Systemlösungen einfach und flexibel realisieren. Die modulare SPS XC-104 kann werkzeuglos mit bis zu sechs E/A-Baugruppen erweitert und auf der DIN-Schiene montiert werden. Möglich wird dies durch die zeitsparenden Verriegelungslaschen und das clevere Gehäusedesign.

XControl System

Nutzen Sie den Systemansatz des XControl-Systems! Die modularen SPSen XC-104, -204 und -303 lassen sich ideal mit dem E/A-System XN300 und den entsprechenden CAN- und EtherCAT-Gateways zu einer Systemlösung für kleine bis mittlere Anwendungen kombinieren. Zudem ist die Installation, Verkabelung und Programmierung dieses modernen Systems zeitsparend und denkbar einfach.

XControl Software Lösungen

CODESYS 3 dient zur Programmierung der Steuerungs- und Visualisierungsfunktionen der Produktreihe XC100. Bereits erstellte Programme können schnell und einfach über einen USB-Stick importiert werden.
XN300-Assist unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme und Installation der Geräte. Die Bedienung des Softwaretools ist komfortabel und zeitsparend. Es kann kostenlos heruntergeladen werden.
Das Kernstück der Produkt-Software besteht aus der Eaton Embedded Linux Plattform mit Echtzeit-Erweiterung und sowie dem CODESYS Laufzeitsystem. Das System ist besonders zuverlässig und seine Funktionen werden ständig weiterentwickelt.

Eine Secure-by-Design-Lösung von Eaton

Die Secure-by-Design-Philosophie von Eaton stellt sicher, dass unsere Produkte strenge Cybersicherheits-, Sicherheitsdesign- und Teststandards erfüllen. Unsere Cyberexperten erfüllen und übertreffen die von internationalen Normungsorganisationen anerkannten Kompetenzen. Unsere Cybersicherheitsprozesse und der sichere Produktlebenszyklus sind in die Produktentwicklung integriert und leiten unsere Labore, Beschaffungs- und Designteams als Grundlage für Innovationen. Mit unseren maßgeschneiderten Testverfahren stellen wir sicher, dass unsere Produkte den branchenüblichen Cybersicherheitsstandards entsprechen. Cybersicherheit geschieht nicht zufällig; mit sich ständig weiterentwickelnden Systemkomplexitäten, Bedrohungsszenarien und Technologien stellt sie eine immerwährende Herausforderung dar. Bei Eaton haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, bei den Cybersicherheitsstandards immer einen Schritt voraus zu sein.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015