Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Endabdeckung
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
013147
|
| EAN |
4015080131472
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
120 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
SH-E
|
| Elektrische Anschlussart |
Keine
|
| Adapterbreite |
60 mm
|
| Schienenabstand |
50 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
20 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Tragschienenbestückung |
Keine
|
| Schienenbreite |
30 mm
|