Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Batterie NiCd 2+3 6 Volt 1,5 AH STICK
Produktname |
Eaton Batterie für Notbeleuchtung
|
Katalognummer |
015-004-005
|
EAN |
8714112023261
|
Produkt Länge/Tiefe |
127 mm
|
Produkthöhe |
23 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.235 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
Produkttyp |
Notbeleuchtungszubehör
|
Modellcode |
BATTERY NICD 2X3 CELL 6V/1.5AH STICK
|
Akkupack |
True
|
Kapazität |
1500 mAh
|
Ausführung |
Nickel-Cadmium
|
Anzahl der Zellen |
6
|
Nennspannung |
4.8 V
|