Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

024355
FL4-X

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, geschlossen, HxBxT=116x329x23mm

Listenpreis EUR35.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
024355
EAN
4015080243557
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
0.284 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
FL4-X

Weitere Informationen

Besondere Merkmale
  • Schwammgummi, unverlierbare Dichtung
  • schnelle Montage mit Keilverbindung (standardmäßig enthalten)
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
Leergehäuse
Zubehör für Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche
Ausführung
blind
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Leitungseinführungstyp
Nach Bedarf bohren
Schutzart
Sonstige
Material
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
16
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Stärke
4 mm
Gewindeart
Keine
Gerätetyp
Baukastensystem
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50

Produktspezifikation exportieren