Eaton Moeller® series RMQ16 Einzelschlüssel, weiß
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
|
| Katalognummer |
030743
|
| EAN |
4015080307433
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Standard-Schließmechanismus, schwarz, jede Farbe entspricht einem bestimmten Schließmechanismus
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
ES16-WS
|
| Farbe |
Weiß
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Support
Contact us
+359884477015