Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

031617
Modellcode: R1/2"-MCS

Eaton Moeller® series MCS Druckrohrflansch, 1/2 Zoll

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Druckrohrflansch
Katalognummer
031617
EAN
4015080316176
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
R1/2"-MCS

General

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Druckrohrflansch

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.