Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032152
SWHDP-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Halterungen für HDP-ID Keypad-Halter

Listenpreis EUR7.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
Katalognummer
032152
EAN
4015080321521
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.088 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SWHDP-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
Besondere Merkmale
  • Für SS5-ID0375: 0 off
  • Für SS5-ID0750: 1 off
  • Für SS5-ID1125: 2 off
  • Für SS5-ID1500: 2 off
Benutzt mit
zusätzliche Befestigung für den Halter HPD-ID
Zubehör
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Haltewinkel
Sonstiges
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau

Technische daten - mechanisch

Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.