Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032164
TM-1-8214/E

Eaton Moeller® series TM Umschalter, 10 A, Einbau, 1 Kontakteinheit, Kontakte: 2, 30 °, tastend, mit 0-Stellung, Tastfunktion, 2>0<1, Design-nr. 8214

Listenpreis EUR37.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series TM Umschalter
Katalognummer
032164
EAN
4015080321644
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Zertifikat(e)
UL
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
Certified by UL for use in Canada
CSA
UL Category Control No.: NLRV
Produkttyp
Umschalter
Modellcode
TM-1-8214/E

Betätigungselement

Betätigerfunktion
Mit 0-(Aus)-Position
Federrückstellung aus beiden Richtungen
Tastend
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte
2

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
0 (Aus) Position
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Beschriftung
2>0<1
Polzahl
1

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Ausführung
Umschalter
Montageart
Einbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
1
Schalthäufigkeit
1200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet für
Frontbefestigung
Schaltwinkel
30 °
Typ
Umschalter

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
0.75 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M2,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
1 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
3,5 lb-in, Schraubklemmen
0.4 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren