Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

034121
CU12X5

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 12x5x1500mm, verzinnt

Listenpreis EUR63.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
034121
EAN
4015080341215
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 13061
Produkttyp
Kupferschiene
Modellcode
CU12X5

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Flachschiene
System für Flachschienen
Vorbereitetes Gehäuse
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
SH0165/2
60-mm-System
System für Flachschienen
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Compact-System
Zubehör Steuerungsbau
Modulares Sammelschienensystem

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Ausführung
Senkkopf
Nennstrom
160 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Compact-System
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • Modulares Sammelschienensystem
  • System für Flachschienen

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Dauerstrom (Iu) der Schiene
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenabstand
60 mm
Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.