Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

034223
STB4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Stegbausatz für Gehäuse, B = 375 mm

Listenpreis EUR40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse Anschlusssatz
Katalognummer
034223
EAN
4015080342236
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.243 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
STB4-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
Leergehäuse
Zubehör für Gehäusemontage
CI-Isolierstoffgehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Stegbausätze
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren