Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

034224
DSCH-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Deckelscharnier

Listenpreis EUR35.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Scharnier
Katalognummer
034224
EAN
4015080342243
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.046 kg
Einhaltung(en)
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DSCH-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für CI… Verteilergehäuse an den Seiten, wenn kein Flansch installiert ist
  • Für CI…E, CI…X Einzelgehäuse
Benutzt mit
Ein Satz enthält 2 Scharniere.
CI44: 1 Satz
CI43: 1 Satz
CI23: 1 Satz
CI48: 1 Satz
CI45: 1 Satz
Industrieschaltanlagen
xEnergy Safety Ci
Zubehör für Leergehäuse
Leergehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Deckelscharniersatz
Farbe
Grau
Ausführung
Einbausatz
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Schutzart
Verteilergehäuse mit Scharnier DSCH-CI eignen sich für Typen 1, 12, 13, 4X (UL/CSA)
Material
Kunststoff
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren