Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 250A, 4p, flach/rund
| Produktname |
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
034509
|
| EAN |
4015080345091
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
115 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
2.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
K150/4
|
| Merkmale |
Berührungssicher
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
|
| Benutzt mit |
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen |
| Nennstrom |
250 A
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 VAC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
250 A
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
150 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
300 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
6 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
150 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Montageart |
Schraube
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
8
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
8
|
| Anzahl Eingänge |
1
|
| Anzahl der Ausgänge |
2
|
| Anschlussquerschnitte (Alukabel) |
35 mm² – 50 mm² (2x)
50 mm² – 120 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
18 mm x 4 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
1 Segment à 16 mm x 0,8 mm (4x) – 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm (6x) für Bandleiter
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel) |
35 mm² – 150 mm² (1x)
16 mm² – 70 mm² (2x) |
| Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |