Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

040641
STI0,315(230/230)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,315 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR193.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
040641
EAN
4015080406419
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
119 mm
Produktbreite
121 mm
Produktgewicht
3.949 kg
Zertifikat(e)
UL 506
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL File No.: E167225
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 Part 2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
UL5085-1
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CE
UL Recognized
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STI0,315(230/230)

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
28 W

Bemessungswerte

Effizienz
92 %
Leerlaufverluste
10 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.315 VA
Relative Kurzschlussspannung
5,5 %
Kurzschlussverluste
18 W
Kurzzeitleistung
0.75 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren