Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044004
TG23

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschienenstütze, 1x 9 Teilungseinheiten

Listenpreis EUR27.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse Zubehör
Katalognummer
044004
EAN
4015080440048
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
0.184 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
TG23

Weitere Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Besondere Merkmale
  • 162 mm Sammelschienenlänge
  • Für 9 Teilungseinheiten
Benutzt mit
CI23

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tragschienenstütze
Ausführung
DIN-Schiene (Hutschiene), 35/7.5 mm
Typ
  • Automatengehäuse Modulares System
  • Eine Reihe
  • Vorbereitete Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Materialstärke
3 mm
Stanzform
Keine
Oberflächenausführung
verzinkt
Kontinuierlich verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.