Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044264
RCDILE48

Eaton Moeller® series DILE RC-Schutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILE...

Listenpreis EUR19.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILE Zubehör RC-Schutzbeschaltung
Katalognummer
044264
EAN
4015080442646
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
UL 508
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: none
UL Category Control No.: NKCR2
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
RCDILE48

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
RC-Glied

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015