Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

045458
+EZ/S-A

Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ, - Schlüsselbetätigung MICROMEC-NR:A

Listenpreis EUR70.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
Katalognummer
045458
EAN
4015080454588
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
bei Bestellung mit Grundgerät
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+EZ/S-A

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Silber
Betätigertyp
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen
0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Verriegelungsvorrichtung
MICROMEC-Schloss (90°)

Allgemeine Informationen

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Typ
Sperrvorrichtungen
Benutzt mit
TM-Mini-Nockenschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.