Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ-, Schlüsselbetätigung, MICROMEC Nr.F +EZ/S-F
| Produktname |
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
|
| Katalognummer |
045463
|
| EAN |
4015080454632
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
bei Bestellung mit Grundgerät
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
+EZ/S-F
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Verriegelungsvorrichtung |
MICROMEC-Schloss (90°)
|
| Zubehör |
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Typ |
Sperrvorrichtungen
|
| Benutzt mit |
TM-Mini-Nockenschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Farbe des Auslösers |
Silber
|
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht zutreffend.