Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

045581
AV/I43-200

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Automatenkasten, IP65, Tragschiene vertikal, HxBxT=250x375x225mm

Listenpreis EUR305.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse
Katalognummer
045581
EAN
4015080455813
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.661 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
Produkttyp
Automatenkasten
Modellcode
AV/I43-200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Gehäuse z. B. für Einbaugeräte MCB, RCD, FI/LS-Schalter, AFDD transparente Abdeckung mit Schnellverschlüssen Tragschienen zum Aufstecken von Geräten Leerplatzabdeckung für unbenutzte Einbaustellen Schutzhaube mit Beschriftungsstreifen Plombierbare Deckelverschlüsse ohne PE/N-Klemmen, bitte einzeln bestellen
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse für Leitungsschutzschalter
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Gehäuse für Leitungsschutzschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
teilweise geschlossen, ausschlagbar
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
transparent
Schutzart
Sonstiges
IK10
IP65
Gehäusematerial
Plastik
Anzahl Rohreinlässe
76
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
27
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
3
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
100 mm
Interne Tiefe
200 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
25 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
51 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren