Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

046201
Modellcode: Q25TS-183

Eaton Moeller® series RMQ16 Fahrgestell, +Kennzeichnung, Betrieb

Listenpreis EUR2.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Katalognummer
046201
EAN
4015080462019
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
Q25TS-183

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Beschriftung
Sonstige
Sprache
Deutsch
Form
rechteckig

General information

Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015