Dokument herunterladen () von 20

050657
Modellcode: TS35X15

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Hutschiene 35 x 15 mm

Listenpreis EUR29.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Montageteil
Katalognummer
050657
EAN
4015080506577
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
2000 mm
Produktgewicht
1.69 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
according to IEC/EN 60715
Produkttyp
Befestigungsteil
Modellcode
TS35X15

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Ausführung
DIN-Schiene (Hutschiene), 35/15 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils
DIN-Schienen

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialstärke
1 mm
Stanzform
Keine

Additional information

Besondere Merkmale
35 x 15 mm. Kurzschlussfestigkeit als PE-Leiter entspricht einem Kupferleiter 50 mm² nach IEC/EN 61439-1. Lieferlänge 2 m

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.