Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

065366
SH1603/4

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, für CI-Gehäuse 375 mm, 3x H x T = 40 x 10 mm

Listenpreis EUR43.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
065366
EAN
4015080653660
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.253 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
SH1603/4

Weitere Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
für den Einsatz zwischen zwei Gehäusen
Besondere Merkmale
  • Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich
  • Intervall zwischen Sammelschienenträger max. 375 mm
Geeignet für
Einsatz zwischen zwei Gehäusen
Benutzt mit
CI44…
L1, L2, L3: 3 x 40 x 10
CI45…
CI48…
Vorbereitete Gehäuse
xEnergy Safety Ci
Zubehör für Sammelschienengehäuse

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenträger
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Nennstrom - max.
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Schienenabstand
50 mm
Sammelschienenabstand
50 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.