Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

070242
AZ-P3

Eaton Moeller® series Achswelle für Heckmontage, L=35,6mm

Listenpreis EUR3.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Achsverlängerung
Katalognummer
070242
EAN
4015080702429
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
AZ-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Material
Kunststoff

Allgemeine Informationen

Schaftlänge
35.6 mm
Typ
Achsverlängerung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.