Eaton Moeller® series U-PKZ0 Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 50 Hz, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Zubehör Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
073136
|
| EAN |
4015080731368
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.126 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
UL CSA CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 UL 508 CE CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
U-PKZ0(240V50HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
480 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
42 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Einbaulage |
Kann auf der linken Seite des Motorschutzschalters montiert werden
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
NOT-AUS- oder NOT-HALT-Schaltvorrichtung nach IEC/EN 60204 bei Kombination mit Leistungsschalter
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
|
| Benutzt mit |
Motorschutzschalter
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung |
0,7- 0,35 x Uc
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V x Uc
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
240 V
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14) |