Dokument herunterladen () von 20

073184
Modellcode: A-PKZ0(110V50HZ)

Eaton Moeller® series A-PKZ0 Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter), 110 V 50 Hz, Standardspannung, AC, Schraubklemmen, verwendbar für: Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE

Listenpreis EUR45.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
073184
EAN
4015080731849
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.131 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
CE
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
A-PKZ0(110V50HZ)

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemein

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Benutzt mit
Motorschutzschalter
Spannungsart
Wechselstrom

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Kann auf der linken Seite des Motorschutzschalters montiert werden

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)

Bemessungswerte

Betriebsspannung
0,7- 1,1 x Us (Wechselspannung)
0,7 - 1,1 x Us (AC)
0,7- 1,1 x Us (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V

Magnetsystem

Betriebsspannung
0,7- 1,1 x Us (Wechselspannung)
0,7 - 1,1 x Us (AC)
0,7- 1,1 x Us (DC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Ansprechpartner

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag