Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

073203
A-PKZ0(110VDC)

Eaton Moeller® series A-PKZ0 Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter), 110 V DC, Standardspannung, DC, Schraubklemmen, verwendbar für: Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE

Listenpreis EUR63.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
073203
EAN
4015080732037
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.126 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
UL 508
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
A-PKZ0(110VDC)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Einbaulage
Kann auf der linken Seite des Motorschutzschalters montiert werden
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Benutzt mit
Motorschutzschalter
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
3 W
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.5 W

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14)

Produktspezifikation exportieren