Eaton Moeller® series DILER Hilfsschütz, 12 V DC, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILER Steuerrelais
|
| Katalognummer |
080728
|
| EAN |
4015080807285
|
| Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.206 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 |
| Produkttyp |
Steuerrelais
|
| Modellcode |
DILER-22-G(12VDC)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Codenummer |
22E
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.3 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) 0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 10 A |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
600 V
|
| Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
| Ausstattung: |
Zwangsgeführte Kontakte
|
| Anwendung |
Hilfsschütze
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000.000 Schaltspiele (DC-betätigt)
|
| Montageart |
DIN-Schiene/Schraube
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
|
| Schalthäufigkeit |
9000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
DILER Mini-Schütz
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bei 24 V: ohne Hilfsschalterbaustein und bei Umgebungslufttemperatur +40 °C) |
| Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC |
2.3 W
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
2.3 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
12 V
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
35 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
26 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
25 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
15 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit) |
70 ms
|
| Spannungssicherheit |
DC gegl., 3-Ph Brückengleichrichter oder gegl. Zweiweggleichrichtung
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
1 x (18 - 14)
18 - 14 2 x (18 - 14) |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015