Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

080960
CU-BAND3X9X0,8-BU

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 100A, 3x9x0,8mm, blau

Listenpreis EUR33.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
080960
EAN
4015080809609
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.518 kg
Einhaltung(en)
EN 60439-1
UL 758
CE marking
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CU-BAND3X9X0,8-BU

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Lamelliert
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Stromstärke
100 A
Farbe
Blau
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
100 A
Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC

Technische daten - mechanisch

Sammlschienendicke
6.4 mm
Querschnitt
21.6 mm²
Abmessungen - Bandspezifikation
3 mm x 9 mm x 0.8 mm
Lamellenstärke
0.8 mm
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.