Dokument herunterladen () von 20

081347
Modellcode: KK25

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Klemmwinkel für EATON Kabelkanäle KL25�

Listenpreis EUR1.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabelkanal Zubehör
Katalognummer
081347
EAN
4015080813477
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kabel
Modellcode
KK25

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Befestigungsklammern
Kabelmanagement

Technical data - mechanical

Befestigungsabstand
500 mm
Für Kanalhöhe
60 mm
Für Kanalbreite
25 mm

Additional information

Merkmale
Current leak stable
An Kanalbreite anpassbar
halogenfrei

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.