Eaton Moeller® series L-PKZ0 Leuchtmelder, weiß, 500 V Glimmlampe
| Produktname |
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Zubehör Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
082153
|
| EAN |
4015080821533
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
17 mm
|
| Produktbreite |
17 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
L-PKZ0(500V)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.46 W
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
415 - 500 V (Us)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
415 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
415 V
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Farbe |
Weiß
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
|
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
AC/DC
|