Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082154
Modellcode: L-PKZ0-GN(230V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Leuchtmelder, grün, 230 V Glimmlampe

Listenpreis EUR20.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Zubehör Leuchtmelder
Katalognummer
082154
EAN
4015080821540
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
L-PKZ0-GN(230V)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.46 W
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Electrical rating

Bemessungssteuerspeisespannung
110 - 230 V (Us)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
110 V

Features & Functions

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Plastik
Farbe
Grün
Ausstattung:
Leuchtmittel
Linsenfarbe
Grün

General information

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Elektrische Anschlussart
Leitung
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015