Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

090798
Modellcode: FL3-2

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, Vorprägung, 6x M20, 4x M25, 4x M25/16, HxBxT=116x250x23 mm

Listenpreis EUR22.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
090798
EAN
4015080907985
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
0.184 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
FL3-2

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Kabelverschraubung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche

Technical Data - Mechanical

Form
gerade
Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Material
Plastik
Schutzart
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Leitungseinführungstyp
4 x M25/16
4 x M25
6 x M20
Stärke
4 mm
Gewindeart
Metrisch
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
16
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
25

Additional information

Merkmale
Vorprägungen
Besondere Merkmale
  • Schwammgummi, unverlierbare Dichtung
  • schnelle Montage mit Keilverbindung (standardmäßig enthalten)
Benutzt mit
250 mm (Gehäuseabmessungen)
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse
Zubehör für Leergehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.