Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

091618
Modellcode: 32TQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte, 25 x 25 mm, Pfeil Symbol 32TQ25

Listenpreis EUR2.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Katalognummer
091618
EAN
4015080916185
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
32TQ25

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Beschriftung
Sonstige
Sprache
Sonstige
Form
Anschlagwinkel

General information

Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Größe
25 × 25 mm
Geeignet für
Drucktaster

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Nicht anwendbar.
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015