Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

095877
KST44-250

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Verteilergehäuse, mit Flanschplatte und Kabelstutzen, HxBxT=375x375x275mm

Listenpreis EUR514.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
095877
EAN
4015080958772
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
275 mm
Produktgewicht
3.884 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
KST44-250

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten bei Glühstabprüfung
VDE 0304 Teil 3 Stufe IIb, Stufe IIb nach IEC 60707
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Niederspannungssicherung (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombierbare Deckelverschlüsse Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Benutzt mit
Die aufgeführten Grundwerte gelten für die Grundelemente des Verteilers. Für in die Gehäuse eingebaute Geräte, Klemmen usw. gelten deren Kenngrößen und Nennwerte.

cLieferprogramm

Farbe
Grau
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse mit angebauten Kabelschellen Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Durchschnittliche Umgebungsbetriebstemperatur (24 Std.)
35 °C

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
14 - 68 mm (3x)
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
Abdeckung
Kriech- und Luftstrecken
III/3 gemäß IEC/EN 60439-1 (Standard)
Schutzart
Sonstige
IP00 (Leitungseinführung offen)
IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben)
IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten)
IK10
IP65 (Gehäuse)
IP65
Gehäusematerial
Plastik
Einbautiefe bei Montageplatte
250 mm
Einbauraster
25 mm (DIN 43660)
Anzahl Rohreinlässe
100
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
50 % (bei 40 °C)
90 % (bei 20 °C)
Oberflächenausführung
passiviert
verzinkt
Oberflächenschutz
Sonstige
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
250 mm
Interne Tiefe
250 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
29 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
59 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
69 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
64 W

Produktspezifikation exportieren