Dokument herunterladen () von 20

100528
Modellcode: E71-SDN-M8

Eaton Moeller® series E71 Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 35cm, 4L, 10-30VDC, NPN, M8

Listenpreis EUR81.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E71 Proximity switch
Katalognummer
100528
EAN
4015081643349
Produkt Länge/Tiefe
471.83 mm
Produkthöhe
9.91 mm
Produktbreite
9.91 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
CE
UL 508
UL
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E71-SDN-M8

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Gerader Strahl
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M8
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Reflexlichttaster
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
0
Anschlussart
Steckverbindung M8 x 1
4-Draht
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart
NEMA 4
IP66
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
350 mm
Sensorlänge
20 mm
Schaltdistanz - max.
350 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
NPN
Sensormaterial
Kunststoff
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
Wellenlänge des Sensors
880 nm
Breite des Sensors
12 mm
Produktkategorie
E71 NanoView Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsabstand - max.
350 mm
Betriebsabstand - min.
0 mm
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Angleichtyp
manuelle Einstellung

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015