Eaton Vertriebsteile Isolierte Trennmesser, D02, 63A, 400 V
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
100660
|
| EAN |
4015081005611
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.172 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
Z-SLS/TR-SET
|
| Benutzt mit |
Z-SLS/NEOZ
Z-SLS/CEK Z-SLK/NEOZ Trennschalter-Satz Zubehör Sicherungsmaterial |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kontaktset
Zubehör |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Prüfspannung |
5 KV
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Betriebsspannung |
400 V AC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|