Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Reitersicherung, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienensystem Gerät D02
|
| Katalognummer |
100663
|
| EAN |
4015081005642
|
| Produkt Länge/Tiefe |
201 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.184 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0636 Part 301
IEC/EN 60269-1 |
| Produkttyp |
Sammelschienensystem Gerät
|
| Modellcode |
Z-D02/R/3-36
|
| Funktionen |
Unterbrechungsfreier Betrieb (Steuerungsmodus)
Grundgerät D Gerät zur Sicherung für Sammelschienenmontage |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm Schiene 25 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Schiene 12 mm x 5/10 mm 60-mm-System Sammelschienen-Sicherungsmaterial Passring 185-mm-System |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
1.5 W
|
| Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max. |
5,5 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
63 A
|
| Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie |
0.5 W
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Überspannungskategorie |
IV
III |
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen |
50 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Baugröße |
D02
|
| Schutzart |
IP20 in Gehäuse
|
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Gehäusebreite |
201 mm
|
| Rahmen |
E18, D02
|
| Material |
Kunststoff
|
| Montageart |
Schienensystem
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Einbaubreite |
36 mm
27 mm |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
1,5 mm² bis 35 mm² an Rahmenklemme |
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Gewindeart |
E18
|