Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
100676
|
| EAN |
4015081005765
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.71 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947 UL listed UL489 CE marking CSA certified UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZM2-XTVDV-0-NA
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM2, N(S)2
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
|