Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 1, NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
100683
|
| EAN |
4015081005833
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.51 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC60947
CSA certified UL489 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL listed |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XTVDV-NA
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Benutzt mit |
NZM1, N(S)1
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|